Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Hőmennyiségmérők, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 300, Fűtés és Hűtés, hálózati egység, M-bus modul

187F9030

Hőmennyiség kalkulátor
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Infocal 9

Javasolt csere: 187F3391, 187F8305

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásFűtés és Hűtés
Átmérő [mm] [Max]150 mm
Átmérő [mm] [Min]100 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Illesztőfelületi modul 1. nyílásM-bus modul
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-300 R 230V M-Bus
Tulajdonság
Érték
MegnevezésHőmennyiség kalkulátor
Product line08
qp [m³/h] [Max]300.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség típusahálózati egység
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusInfocal 9

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.3 Kilogramm
Nettó súly1.1 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.472 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428546539
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens