Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Hőmennyiségmérők, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 300, Fűtés és Hűtés, elem D-cella, M-bus modul

187F9029

Hőmennyiség kalkulátor
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Infocal 9

Javasolt csere: 187F3390, 187F8300

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.050
1 Primer akkumulátor tömege kg0.050
A hőmérséklet-érzékelő kábelének hossza [m]5.0 m
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveD Lithium
Akkumulátor tömege50 g
AlkalmazásFűtés és Hűtés
Átmérő [mm] [Max]150 mm
Átmérő [mm] [Min]100 mm
BeépítésVisszatérő
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elem élettartam [év]12 yr
Elemek tartalmaYes
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hőmérséklet érzékelők típusaPt 500
Illesztőfelületi modul 1. nyílásM-bus modul
Impulzusértékhez tartozó térfogat [l/impulzus]2.5 l/pulse
Integrált kommunikáció2 impulzusbemenet
IP protection classIP65
Jóváhagyó hatóságMID
Tulajdonság
Érték
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Max]160 °C
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Min]0 °C
KijelzőtípusLCD
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]5 °C
Környezeti osztályE2/M1
Környezeti páratartalom [% RH] [Max]93 % RH
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-300 R 3.6V M-Bus
MegnevezésHőmennyiség kalkulátor
MértékegységMWh
Pontossági szabvány2. osztály az EN1434 szerint
Product line08
qp [m³/h] [Max]300.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tápfeszültség típusaelem D-cella
Telep menny.1
Térfogatáram-mérőhözSONO3500 CT
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusInfocal 9

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.951 Kilogramm
Nettó súly1.1 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.604 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428540568
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens