Hőmennyiségmérők, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 750, Fűtés és Hűtés, elem D-cella, M-bus modul
187F9021
Hőmennyiség kalkulátor
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Infocal 9
187F9021
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás | Fűtés és Hűtés |
| Átmérő [mm] [Max] | 350 mm |
| Átmérő [mm] [Min] | 200 mm |
| Beépítés | Visszatérő |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elem élettartam [év] | 12 yr |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm] | 5.2 mm |
| Hőmérséklet érzékelők típusa | Pt 500 |
| Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm] | 10 mm |
| Illesztőfelületi modul 1. nyílás | M-bus modul |
| Impulzusértékhez tartozó térfogat [l/impulzus] | 10.0 l/pulse |
| Integrált kommunikáció | 2 impulzusbemenet |
| IP protection class | IP65 |
| Jóváhagyó hatóság | MID |
| Kijelzőtípus | LCD |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 5 °C |
| Környezeti osztály | E2/M1 |
| Környezeti páratartalom [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 160 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-750 R 3.6V M-Bus |
| Megnevezés | Hőmennyiség kalkulátor |
| Mértékegység | MWh |
| Napló, tárolási időtartam [hónap] | 36 mo |
| Pontossági szabvány | 2. osztály az EN1434 szerint |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 750.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 250.0 m³/h |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tápfeszültség típusa | elem D-cella |
| Térfogatáram-mérőhöz | SONO3500 CT |
| Termékcsoport | Hőmennyiségmérők |
| Terméktípus | Infocal 9 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.3 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.2 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.4 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996259 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |