Hőmennyiségmérők, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 25, Fűtés és Hűtés, hálózati egység, M-bus modul
187F9015
Hőmennyiség kalkulátor
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Infocal 9
187F9015
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás | Fűtés és Hűtés |
| Átmérő [mm] | 50 mm |
| Beépítés | Visszatérő |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elem élettartam [év] | 12 yr |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm] | 5.2 mm |
| Hőmérséklet érzékelők típusa | Pt 500 |
| Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm] | 5 mm |
| Illesztőfelületi modul 1. nyílás | M-bus modul |
| Impulzusérték [impulzus/l] | 4.5 l/pulse |
| Integrált kommunikáció | 2 impulzusbemenet |
| IP protection class | IP65 |
| Jóváhagyó hatóság | MID |
| Kijelzőtípus | LCD |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 5 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti osztály | E2/M1 |
| Környezeti páratartalom [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 160 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Material Description | INF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus |
| Megnevezés | Hőmennyiség kalkulátor |
| Mértékegység | MWh |
| Napló, tárolási időtartam [hónap] | 36 mo |
| Pontossági szabvány | 2. osztály az EN1434 szerint |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 25.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Max] | 25.0 m³/h |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Tápfeszültség típusa | hálózati egység |
| Térfogatáram-mérőhöz | SONO2500 CT |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Hőmennyiségmérők |
| Terméktípus | Infocal 9 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.905 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.1 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.638 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104513188 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |