Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Hőmennyiségmérők, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 2950, Fűtés és Hűtés, hálózati egység, M-bus modul

187F9013

Hőmennyiség kalkulátor
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Infocal 9

Javasolt csere: 187F3390, 187F8307

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásFűtés és Hűtés
Átmérő [mm] [Max]500 mm
Átmérő [mm] [Min]400 mm
BeépítésVisszatérő
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elem élettartam [év]12 yr
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm]5.2 mm
Hőmérséklet érzékelők típusaPt 500
Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm]5 mm
Illesztőfelületi modul 1. nyílásM-bus modul
Impulzusértékhez tartozó térfogat [l/impulzus]50.0 l/pulse
Integrált kommunikáció2 impulzusbemenet
IP protection classIP65
Jóváhagyó hatóságMID
KijelzőtípusLCD
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]55 °C
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]5 °C
Környezeti osztályE2/M1
Környezeti páratartalom [% RH] [Max]93 % RH
Közeghőmérséklet [°C] [Max]160 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Material DescriptionINF9 DN400-500 qp950-2950 R 230V M-Bus
MegnevezésHőmennyiség kalkulátor
MértékegységMWh
Napló, tárolási időtartam [hónap]36 mo
Pontossági szabvány2. osztály az EN1434 szerint
Product line08
qp [m³/h] [Max]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]950.0 m³/h
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség típusahálózati egység
Térfogatáram-mérőhözSONO3500 CT
TermékcímkeYes
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusInfocal 9

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.3 Kilogramm
Nettó súly1.1 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.506 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428985765
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens