Hőmennyiségmérők, Infocal 9, 15 mm - 25 mm, qp [m³/h]: 0.6 - 6, Fűtés és Hűtés, elem D-cella, M-bus modul
187F9000
Hőmennyiség kalkulátor
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Infocal 9
Javasolt csere: 187F3127
187F9000
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg | 0.050 |
| 1 Primer akkumulátor tömege kg | 0.050 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Akkumulátor típusa vagy neve | D Lithium |
| Akkumulátor tömege | 50 g |
| Alkalmazás | Fűtés és Hűtés |
| Átmérő [mm] [Max] | 25 mm |
| Átmérő [mm] [Min] | 15 mm |
| Beépítés | Visszatérő |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elem élettartam [év] | 12 yr |
| Elemek tartalma | Yes |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm] | 5.2 mm |
| Hőmérséklet érzékelők típusa | Pt 500 |
| Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm] | 2 mm |
| Illesztőfelületi modul 1. nyílás | M-bus modul |
| Impulzusértékhez tartozó térfogat [l/impulzus] | 1.0 l/pulse |
| Integrált kommunikáció | 2 impulzusbemenet |
| IP protection class | IP65 |
| Jóváhagyó hatóság | MID |
| Kijelzőtípus | LCD |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 5 °C |
| Környezeti osztály | E2/M1 |
| Környezeti páratartalom [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 160 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Material Description | INF9 DN15-25 qp0.6-6 R 3.6V M-Bus |
| Megnevezés | Hőmennyiség kalkulátor |
| Mértékegység | MWh |
| Napló, tárolási időtartam [hónap] | 36 mo |
| Pontossági szabvány | 2. osztály az EN1434 szerint |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 6.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 0.6 m³/h |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tápfeszültség típusa | elem D-cella |
| Telep menny. | 1 |
| Térfogatáram-mérőhöz | SonoSensor 30 |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Hőmennyiségmérők |
| Terméktípus | Infocal 9 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.86 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.86 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.572 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428985673 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |