Hőmennyiségmérők, Tartozékok
187F8370
Supercal 5
187F8370
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Csomagolási mennyiség | 1 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Battery D for Supercal 5 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Battery D for Supercal 5 |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Hőmennyiségmérők |
| Terméktípus | Tartozékok |
| Terméktípushoz | Supercal 5 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.132 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.13 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.375 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424634537 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |