Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Hőmennyiségmérők, Tartozékok

187F3448

Általános az egész portfólióban

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Átmérő [mm]15 mm
Csatlakozási méretek1 1/4"
CsatlakozástípusokBelső menet
Csomagolási formátumEgyes csomag
Csomagolási mennyiség1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
Kiegészítő típusaFittingek, PN25 130°C
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material Descriptionball valve DN32 - 5/4" for direct sensor
Tulajdonság
Érték
MegnevezésBall valve DN32 - 5/4" for direct sensor
Névleges nyomás [bar]25 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számcc491277-b5e7-496a-9593-d0c933c348f6
SCIP dosszié terméknévBall valve DN32 PL35
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusTartozékok
TerméktípushozÁltalános az egész portfólióban

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.087 Kilogramm
Nettó súly0.863 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.07 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424494186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm