Danfoss logo
187F3419

Hőmennyiségmérők, Tartozékok

187F3419

SonoMeter 40 and Supercal 5

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
Csomagolási mennyiség2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kiegészítő típusaHőmérséklet-érzékelők
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionPt 1000 / f 5.2 mm / 3.0 m cable, MID
Tulajdonság
Érték
MegnevezésPair of temperature sensors Pt1000 for Danfoss NovoCon
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Névleges nyomás [bar]25 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tanúsítvány szabványaMID B+D to EN1434
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusTartozékok
TerméktípushozSonoMeter 40 and Supercal 5

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.146 Kilogramm
Nettó súly0.146 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.432 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424608576
Proposition 65No significant risk