Danfoss logo
187F3418

Hőmennyiségmérők, Tartozékok

187F3418

SonoMeter 40 and Supercal 5

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Átmérő [mm]5 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
Csomagolási mennyiség2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kiegészítő típusaHőmérséklet-érzékelők
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionPt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID
MegnevezésPair of temperature sensors Pt1000 for Danfoss NovoCon
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Névleges nyomás [bar]25 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tanúsítvány szabványaMID B+D to EN1434
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusTartozékok
TerméktípushozSonoMeter 40 and Supercal 5

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.08 Kilogramm
Nettó súly0.08 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.288 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424608569
Proposition 65No significant risk