Hőmennyiségmérők, Tartozékok
187F3414
SonoMeter 40 and Supercal 5
187F3414
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Átmérő [mm] | 6 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Kiegészítő típusa | Érzékelőhely |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Stainless steel-pockets,120mm f6.0 pair |
| Megnevezés | Stainless steel-pockets, 120mm f6.0 pair |
| Mennyiség csomagolási módonként | 8 pc |
| Product line | 08 |
| Termékcsoport | Hőmennyiségmérők |
| Terméktípus | Tartozékok |
| Terméktípushoz | SonoMeter 40 and Supercal 5 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.12 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.12 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054281 |