Hőmennyiségmérők, Tartozékok, kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.
187F3389
SonoMeter 30/31 és Infocal 9
187F3389
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| Kiegészítő típusa | Hőmérséklet-érzékelők |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Pt500/f6.0mm/PL6/10m MID |
| Megnevezés | kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor. |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 613e8406-adc7-4aa4-89aa-1728b6a1ac47 |
| SCIP dosszié terméknév | Entrance HM accessories - Pt500 f 6.00 mm |
| Termékcsoport | Hőmennyiségmérők |
| Terméktípus | Tartozékok |
| Terméktípushoz | SonoMeter 30/31 és Infocal 9 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.855 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.125 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.94 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428986199 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |