Danfoss logo
Accessories energy metering

Hőmennyiségmérők, Tartozékok, kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.

187F3387

SonoMeter 31
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Tartozékok hőmennyiségmérőkhöz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kiegészítő típusaKalkulátorkiegészítők
Material DescriptionSono31 / IF9 M-Bus 2X pulses outputs
Megnevezéskiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.
Tulajdonság
Érték
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusTartozékok
TerméktípushozSonoMeter 31

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.1 Kilogramm
Nettó súly0.08 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.261 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428966986
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens