Danfoss logo
Accessories energy metering

Hőmennyiségmérők, Tartozékok, kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.

187F3385

SonoMeter 31
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Tartozékok hőmennyiségmérőkhöz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kiegészítő típusaKalkulátorkiegészítők
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSono31 / IF9 RS-232 M-Bus
Megnevezéskiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusTartozékok
TerméktípushozSonoMeter 31

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.055 Kilogramm
Nettó súly0.035 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.2 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428966962
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens