Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 187F3380

Hőmennyiségmérők, Tartozékok, kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.

187F3380

SonoMeter 31
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Tartozékok hőmennyiségmérőkhöz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.050
1 Primer akkumulátor tömege kg0.050
Akkumulátor típusa vagy neveD Lithium
Akkumulátor tömege50 g
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaYes
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kiegészítő típusaKalkulátorkiegészítők
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionSono31 / IF9 Battery 3.6 VDC (D-cell)
Megnevezéskiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Telep menny.1
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusTartozékok
TerméktípushozSonoMeter 31

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.122 Kilogramm
Nettó súly0.105 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.261 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428966917
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens