Hőmennyiségmérők, Tartozékok, kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.
187F3125
SonoMeter 30/31 és Infocal 9
187F3125
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| Kiegészítő típusa | Hőmérséklet-érzékelők |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | Pt500/f5.2 mm/1.5m MID by Jumo |
| Megnevezés | kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor. |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | b6a4e3d7-856d-4561-8902-d94265faa51e |
| SCIP dosszié terméknév | Entrance HM accessories - Pt500 |
| Termékcsoport | Hőmennyiségmérők |
| Terméktípus | Tartozékok |
| Terméktípushoz | SonoMeter 30/31 és Infocal 9 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.107 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.107 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.851 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428967198 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |