Hőmennyiségmérők, Tartozékok
187F2971
SonoMeter 40
187F2971
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | Sono40 Mains unit 24V AC/DC + 230V AC |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Sono40 Mains unit 24V AC/DC + 230V AC |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Hőmennyiségmérők |
| Terméktípus | Tartozékok |
| Terméktípushoz | SonoMeter 40 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.22 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.197 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.806 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424659400 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |