Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Hőmennyiségmérők, Tartozékok, kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.

187F0593

Általános az egész portfólióban

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Átmérő [mm]15 mm
Csatlakozási méretek½ in
CsatlakozástípusokBelső menet
Csomagolási formátumEgyes csomag
Csomagolási mennyiség1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kiegészítő típusaFittingek, PN25 130°C
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material Descriptionball valve DN15 - 1/2" for direct sensor
Tulajdonság
Érték
Megnevezéskiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.
Névleges nyomás [bar]25 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié száme7fac0f7-242d-4106-ac23-837fcfbde52a
SCIP dosszié terméknévACC. and Service Kits HM - ball valve DN15
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusTartozékok
TerméktípushozÁltalános az egész portfólióban

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.215 Kilogramm
Nettó súly0.202 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.33 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104069012
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm