Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Hőmennyiségmérők, Tartozékok, kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.

187F0591

Általános az egész portfólióban

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Átmérő [mm]25 mm
Csatlakozási méretek1"
CsatlakozástípusokBelső menet
Csomagolási formátumMulti-csomag
Csomagolási mennyiség1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kiegészítő típusaFittingek, PN25 130°C
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionBall valve DN25 - 1" for direct sensor
Megnevezéskiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Névleges nyomás [bar]25 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számb596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
SCIP dosszié terméknévACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusTartozékok
TerméktípushozÁltalános az egész portfólióban

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.464 Kilogramm
Nettó súly0.45 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.527 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104069036
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm