Hőmennyiségmérők, Tartozékok, kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.
087H0120
Általános az egész portfólióban
087H0120
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Átmérő [mm] | 25 mm |
| Csatlakozási méretek | 1" |
| Csatlakozástípusok | Belső menet |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| Csomagolási mennyiség | 12 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kiegészítő típusa | Fittingek, PN25 130°C |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | Danfoss BALL VALVE 1" + M10x1 for sensor |
| Megnevezés | kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor. |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6 |
| SCIP dosszié terméknév | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25 |
| Termékcsoport | Hőmennyiségmérők |
| Terméktípus | Tartozékok |
| Terméktípushoz | Általános az egész portfólióban |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.441 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.441 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.96 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061443 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |