Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 087H0118, 087H0119, 087H0120, 187F3449

Hőmennyiségmérők, Tartozékok, kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.

087H0119

Általános az egész portfólióban

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Átmérő [mm]20 mm
Csatlakozási méretek3/4"
CsatlakozástípusokBelső menet
Csomagolási formátumIpari csomag
Csomagolási mennyiség12
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kiegészítő típusaFittingek, PN25 130°C
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material Description"""BALL VALVE 3/4"""""""
Tulajdonság
Érték
Megnevezéskiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.
Névleges nyomás [bar]25 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számb596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
SCIP dosszié terméknévACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusTartozékok
TerméktípushozÁltalános az egész portfólióban

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.28 Kilogramm
Nettó súly0.28 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104061429
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm