Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 087H0118, 087H0119, 087H0120, 187F3449

Hőmennyiségmérők, Tartozékok, kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.

087H0118

Általános az egész portfólióban
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Tartozékok hőmennyiségmérőkhöz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Átmérő [mm]15 mm
Csatlakozási méretek½ in
CsatlakozástípusokBelső menet
Csomagolási formátumIpari csomag
Csomagolási mennyiség12
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kiegészítő típusaFittingek, PN25 130°C
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material Descriptionball valve DN15 - for direct sensor,12pc
Tulajdonság
Érték
Megnevezéskiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.
Névleges nyomás [bar]25 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számb596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
SCIP dosszié terméknévACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusTartozékok
TerméktípushozÁltalános az egész portfólióban

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.215 Kilogramm
Nettó súly0.202 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.453 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104061405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm