Danfoss logo
Sensor pockets 087G6076

Hőmennyiségmérők, Tartozékok, Adapter R½ "közvetlen érzékelő felszereléséhez M10x1 (32db) réztömítéssel a lapos tömítéshez

087G6076

Általános az egész portfólióban
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Tartozékok hőmennyiségmérőkhöz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Átmérő [mm]15 mm
Csatlakozási méretekR 1/2M 10 x 1
CsatlakozástípusokMenet
Csomagolási formátumIpari csomag
Csomagolási mennyiség32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionAdapter for mount. sensor R½ M10x1,32pc
MegnevezésAdapter R½ "közvetlen érzékelő felszereléséhez M10x1 (32db) réztömítéssel a lapos tömítéshez
Névleges nyomás [bar]25 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számc78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220
SCIP dosszié terméknévAdapter mounting sensor
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusTartozékok
TerméktípushozÁltalános az egész portfólióban

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.041 Kilogramm
Nettó súly0.04 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.011 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104513454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm