Danfoss logo
Sensor pockets 087G6075

Hőmennyiségmérők, Tartozékok, Adapter R½ "közvetlen érzékelő felszereléséhez az M10x1-hez (1db) - réztömítéssel a lapos tömítéshez

087G6075

Általános az egész portfólióban

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Átmérő [mm]15 mm
Csatlakozási méretekR 1/2M 10 x 1
CsatlakozástípusokMenet
Csomagolási formátumMulti-csomag
Csomagolási mennyiség1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionAdapter mounting direct sensor R1/2 M1
Tulajdonság
Érték
MegnevezésAdapter R½ "közvetlen érzékelő felszereléséhez az M10x1-hez (1db) - réztömítéssel a lapos tömítéshez
Mennyiség csomagolási módonként260 pc
Névleges nyomás [bar]25 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számc78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220
SCIP dosszié terméknévAdapter mounting sensor
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusTartozékok
TerméktípushozÁltalános az egész portfólióban

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.058 Kilogramm
Nettó súly0.04 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.008 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104051512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm