Hőmennyiségmérők, Tartozékok, kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.
087G6072
Általános az egész portfólióban
087G6072
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Átmérő [mm] | 25 mm |
| Csatlakozási méretek | R 3/4 x G 3/4 B |
| Csatlakozástípusok | Menet |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Csomagolási mennyiség | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| Kiegészítő típusa | Fittingek, PN25 130°C |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | screwing set 120°C - R3/4 x G1B |
| Megnevezés | kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor. |
| Mennyiség csomagolási módonként | 3 pc |
| Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be |
| SCIP dosszié terméknév | Entrance HM accessories - screwing set 120°C |
| Termékcsoport | Hőmennyiségmérők |
| Terméktípus | Tartozékok |
| Terméktípushoz | Általános az egész portfólióban |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.246 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.22 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.135 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061344 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |