Danfoss logo
Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Hőmennyiségmérők, Tartozékok, kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.

087G6071

Általános az egész portfólióban

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Átmérő [mm]20 mm
Csatlakozási méretekR 1/2 x G 3/4 B
CsatlakozástípusokMenet
Csomagolási formátumEgyes csomag
Csomagolási mennyiség2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
Kiegészítő típusaFittingek, PN25 130°C
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionTail Piece DN15 G3/4"-R1/2" PN16 130°C
Megnevezéskiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.
Névleges nyomás [bar]16 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be
SCIP dosszié terméknévEntrance HM accessories - screwing set 120°C
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusTartozékok
TerméktípushozÁltalános az egész portfólióban

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.142 Kilogramm
Nettó súly0.142 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.084 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104061320
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm