Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 087G6057, 087G6058, 087G6059, 087G6060, 087G6064, 087G6065, 087G6066, 087G6067

Hőmennyiségmérők, Tartozékok, kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.

087G6067

Általános az egész portfólióban

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Csomagolási formátumEgyes csomag
Csomagolási mennyiség1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
Kiegészítő típusaFittingek, PN25 130°C
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material Descriptionstainless steel-pockets, 210mm f6.0 pair
Tulajdonság
Érték
Megnevezéskiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96
SCIP dosszié terméknévstainless steel-pockets
Tanúsítvány szabványaMID DE-10-MI004-PTB003
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusTartozékok
TerméktípushozÁltalános az egész portfólióban

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.383 Kilogramm
Nettó súly0.185 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.341 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104051499
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm