Hőmennyiségmérők, Tartozékok, kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.
087G6059
Általános az egész portfólióban
087G6059
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Csomagolási mennyiség | 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| Kiegészítő típusa | Fittingek, PN25 130°C |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | stainless steel-pockets, 155mm f5.2 pair |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor. |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96 |
| SCIP dosszié terméknév | stainless steel-pockets |
| Tanúsítvány szabványa | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| Termékcsoport | Hőmennyiségmérők |
| Terméktípus | Tartozékok |
| Terméktípushoz | Általános az egész portfólióban |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.267 Kilogram |
| Nettó súly | 0.18 Kilogram |
| Folyadékmennyiség | 0.435 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061160 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |