Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 014U1994

Hőmennyiségmérők, Tartozékok, kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.

014U1994

SonoSelect és Safe

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.010
1 Primer akkumulátor tömege kg0.010
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neve0,5 AA Lithium (ER14250)
Akkumulátor tömege10 g
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaYes
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Tulajdonság
Érték
Kiegészítő típusaKalkulátorkiegészítők
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionRF Walk-by Module with 2 pulse in
Megnevezéskiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.
Mennyiség csomagolási módonként40 pc
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Telep menny.1
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusTartozékok
TerméktípushozSonoSelect és Safe

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.049 Kilogramm
Nettó súly0.049 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.255 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425195051
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens