Hőmennyiségmérők, Tartozékok, kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.
014U1993
SonoSelect és Safe
014U1993
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg | 0.010 |
| 1 Primer akkumulátor tömege kg | 0.010 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Akkumulátor típusa vagy neve | 0,5 AA Lithium (ER14250) |
| Akkumulátor tömege | 10 g |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | Yes |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kiegészítő típusa | Kalkulátorkiegészítők |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Module 2 Pulse Output |
| Megnevezés | kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor. |
| Mennyiség csomagolási módonként | 40 pc |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Telep menny. | 1 |
| Termékcsoport | Hőmennyiségmérők |
| Terméktípus | Tartozékok |
| Terméktípushoz | SonoSelect és Safe |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.049 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.048 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.255 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425180439 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |