Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 014U1968

Hőmennyiségmérők, Tartozékok, kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.

014U1968

SonoSelect és Safe

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Tartozékok hőmennyiségmérőkhöz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.019
1 Primer akkumulátor tömege kg0.019
Akkumulátor típusa vagy neveAA Lithium (ER14505)
Akkumulátor tömege18 g
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Elemek tartalmaYes
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kiegészítő típusaKalkulátorkiegészítők
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionBattery Pack, 1 AA cell
Megnevezéskiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.
Mennyiség csomagolási módonként40 pc
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Telep menny.1
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusTartozékok
TerméktípushozSonoSelect és Safe

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.04 Kilogramm
Nettó súly0.019 Kilogramm
Folyadékmennyiség12 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425129209
Proposition 65No significant risk