Hőmennyiségmérők, Tartozékok, kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.
014U1964
SonoSelect és Safe
014U1964
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kiegészítő típusa | Fittingek, PN16 95°C |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | DN15, Gasket Set |
| Megnevezés | kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor. |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Hőmennyiségmérők |
| Terméktípus | Tartozékok |
| Terméktípushoz | SonoSelect és Safe |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.002 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.002 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.003 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425126970 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |