Hőmennyiségmérők, Tartozékok, kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.
014U1945
SonoSelect és Safe
014U1945
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kiegészítő típusa | Kalkulátorkiegészítők |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Wall mounting kit |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor. |
| Mennyiség csomagolási módonként | 15 pc |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Hőmennyiségmérők |
| Terméktípus | Tartozékok |
| Terméktípushoz | SonoSelect és Safe |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 28.902 Gramm |
| Nettó súly | 28.902 Gramm |
| Folyadékmennyiség | 0.078 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425144332 |
| Proposition 65 | No significant risk |