Hőmennyiségmérők, Tartozékok, kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor.
014U1943
SonoSelect és Safe
014U1943
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Csatlakozástípusok | Menet |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| Kiegészítő típusa | Fittingek, PN25 130°C |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | T-fitting DN32: G1¼",G½",G1¼" PN25 13 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | kiegészítő hőmennyiségmérőhöz kalkulátor és térfogatáram szenzor. |
| Mennyiség csomagolási módonként | 6 pc |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | d65620a9-5a4b-4835-a45c-de77a3234509 |
| SCIP dosszié terméknév | T-fitting DN 20-32 |
| Termékcsoport | Hőmennyiségmérők |
| Terméktípus | Tartozékok |
| Terméktípushoz | SonoSelect és Safe |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.264 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.264 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.211 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425192654 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |