Danfoss logo
RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

RET2001 OT - V2, 24Vdc

087N6478

RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: RET

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásRoom heating
ÁllapotjelzőIgen
AnyagABS+PC, non-flammable
Arányos szabályozásIgen
Be-ki vezérlésIgen
Beépítés2 Wire
CE tanúsítványYes
csatornák száma1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
FagyvédelemIgen
Garancia [év]5
Golyós keménységi próba [°C]75 °C
Háttérvilágításos kijelzőIgen
Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Max]35 °C
Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Min]5 °C
Kategória neveDigital Thermostat
Ki/Be modulációs szabályozásIgen
Kimeneti relé teljesítménye, induktív [A]1 A
Kimeneti relé teljesítménye, rezisztív [A]3 A
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]40 °C
Magasság [mm]86 mm
Material DescriptionRET2001OT Digi Stat OpenTherm, V2
MegnevezésRET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers
Mélység [mm]43 mm
Product line03
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dosszié terméknévElectronic programmable room thermostat
Szabályozás típusaOpentherm szabályozás
Szabályozó pontatlanság2-es fok
Szélesség [mm]86.00 mm
SzerelőlapCustom Backplate
SzínFehér RAL 9010
TanúsítványCEUKCA
Tápellátás típusa24Vdc
TermékcsoportHelyiségtermosztátok, RET
TermékleírásRET2001 OT - V2
TerméktípusRET2001
Tervezési szabványEN 60730-2-9
UNSPSC-KÓD41112209

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.185 Kilogramm
Nettó súly0.185 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.656 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162419229
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm