Danfoss logo
RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

RET2001M - V2

087N6476

RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásRoom heating
ÁllapotjelzőIgen
AnyagABS+PC, non-flammable
Arányos szabályozásIgen
Be-ki vezérlésIgen
Beépítés3 Wire
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
csatornák száma1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék7(c)-I7(a)6(c)
FagyvédelemIgen
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Garancia [év]5
Golyós keménységi próba [°C]75 °C
Háttérvilágításos kijelzőIgen
Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Max]35 °C
Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Min]5 °C
Kategória neveDigital Thermostat
Ki/Be modulációs szabályozásIgen
Kimeneti relé teljesítménye, induktív [A]1 A
Tulajdonság
Érték
Kimeneti relé teljesítménye, rezisztív [A]3 A
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]40 °C
Magasság [mm]86 mm
Material DescriptionRET2001M Digi Stat 230V, V2
MegnevezésRET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Mélység [mm]43 mm
Product line03
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dosszié terméknévElectronic programmable room thermostat
Szabályozás típusaOn/Off load compensation
Szabályozó pontatlanság2-es fok
Szélesség [mm]86.00 mm
SzerelőlapCustom Backplate
SzínFehér RAL 9010
TanúsítványCEUKCA
Tápellátás típusa230Vac
TermékcsoportHelyiségtermosztátok, RET
TermékleírásRET2001M - V2
TerméktípusRET2001
Tervezési szabványEN 60730-2-9
Tűrés±10%
UNSPSC-KÓD41112209

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg200 Gramm
Nettó súly129.8 Gramm
Folyadékmennyiség0.69 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162419151
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm