RET2001RF + RX1-S, Elemes termosztát + hálózati reléegység
087N6474
RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver
Javasolt csere: 087N6477
087N6474
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Akkumulátor típus | 2 db AA alkálielem |
| Akkumulátor típusa vagy neve | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Alkalmazás | Room heating |
| Állapotjelző | Igen |
| Anyag | ABS+PC, non-flammable |
| Arányos szabályozás | Igen |
| Be-ki vezérlés | Igen |
| Beépítés | 3 Wire |
| CE tanúsítvány | Yes |
| csatornák száma | 1 |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elem élettartam [év] | 2.0 yr |
| Elemek tartalma | Yes |
| Fagyvédelem | Igen |
| Garancia [év] | 2 |
| Golyós keménységi próba [°C] | 75 °C |
| Háttérvilágításos kijelző | Igen |
| Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Max] | 35 °C |
| Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Min] | 5 °C |
| Kategória neve | Digital RF Thermostat |
| Ki/Be modulációs szabályozás | Igen |
| Kimeneti relé teljesítménye, induktív [A] | 1 A |
| Kimeneti relé teljesítménye, rezisztív [A] | 3 A |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 40 °C |
| Magasság [mm] | 86 mm |
| Material Description | RET2001RF + RX1-S Digi Stat RF + Rcv |
| Megnevezés | RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver |
| Mélység [mm] | 30 mm |
| Product line | 03 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| RF-frekvencia [MHz] | 433.92 MHz |
| RF-tartomány [m] | 30 m |
| Szabályozás típusa | Ki/Be modulációs szabályozás |
| Szabályozó pontatlanság | 2-es fok |
| Szélesség [mm] | 86.00 mm |
| Szerelőlap | Custom Backplate |
| Szín | Fehér RAL 9010 |
| Tanúsítvány | CEUKCA |
| Tápellátás típusa | Elemes termosztát + hálózati reléegység |
| Telep menny. | 2 |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Helyiségtermosztátok, RET |
| Termékleírás | RET2001RF + RX1-S |
| Terméktípus | RET2001 |
| Tervezési szabvány | EN 60730-2-9 |
| UNSPSC-KÓD | 41112209 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.448 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.36 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.013 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239380 |
| Proposition 65 | No significant risk |