Danfoss logo
RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

RET2001B

087N6471

RET2001B, akkumulátoros digitális szobatermosztát

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.044
1 Primer akkumulátor tömege kg0.022
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típus2 db AA alkálielem
Akkumulátor típusa vagy neveAlkaline AA (LR6/ZR6)
AlkalmazásRoom heating
ÁllapotjelzőIgen
AnyagABS+PC, non-flammable
Arányos szabályozásIgen
Be-ki vezérlésIgen
Beépítés2 Wire
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause8.3.17.3
csatornák száma1
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elem élettartam [év]2.0 yr
Elemek tartalmaYes
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)7(c)-I7(a)
FagyvédelemIgen
Garancia [év]5
Golyós keménységi próba [°C]75 °C
Háttérvilágításos kijelzőIgen
Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Max]35 °C
Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Min]5 °C
Kategória neveDigital Thermostat
Tulajdonság
Érték
Ki/Be modulációs szabályozásIgen
Kimeneti relé teljesítménye, induktív [A]1 A
Kimeneti relé teljesítménye, rezisztív [A]3 A
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]40 °C
Magasság [mm]86 mm
Material DescriptionRET2001B termosztát
MegnevezésRET2001B, akkumulátoros digitális szobatermosztát
Mélység [mm]30 mm
Product line03
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dosszié terméknévElectronic programmable room thermostat
Szabályozás típusaOn/Off load compensation
Szabályozó pontatlanság2-es fok
SzerelőlapCustom Backplate
SzínFehér RAL 9010
TanúsítványCEUKCA
Tápellátás típusaBattery
Telep menny.2
TermékcímkeYes
TermékcsoportHelyiségtermosztátok, RET
TermékleírásRET2001B
TerméktípusRET2001
Tervezési szabványEN 60730-2-9
UNSPSC-KÓD41112209

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.226 Kilogramm
Nettó súly0.2 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.656 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425239342
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm