Danfoss logo
RET2001_087N6476_Left

RET2001M, 230Vac

087N6470

RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: RET

Javasolt csere: 087N6476

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásRoom heating
ÁllapotjelzőIgen
AnyagABS+PC, non-flammable
Arányos szabályozásIgen
Be-ki vezérlésIgen
Beépítés2 Wire
CE tanúsítványYes
csatornák száma1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FagyvédelemIgen
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Garancia [év]2
Golyós keménységi próba [°C]75 °C
Háttérvilágításos kijelzőIgen
Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Max]35 °C
Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Min]5 °C
Kategória neveDigital Thermostat
Ki/Be modulációs szabályozásIgen
Kimeneti relé teljesítménye, induktív [A]1 A
Kimeneti relé teljesítménye, rezisztív [A]3 A
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]40 °C
Magasság [mm]86 mm
Material DescriptionRET2001M Digi Stat 230V
MegnevezésRET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Mélység [mm]43 mm
Product line03
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szabályozás típusaKi/Be modulációs szabályozás
Szabályozó pontatlanság2-es fok
Szélesség [mm]86.00 mm
SzerelőlapCustom Backplate
SzínFehér RAL 9010
TanúsítványCEUKCA
Tápellátás típusa230Vac
TermékcímkeYes
TermékcsoportHelyiségtermosztátok, RET
TermékleírásRET2001M
TerméktípusRET2001
Tervezési szabványEN 60730-2-9
Tűrés±10%
UNSPSC-KÓD41112209

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.207 Kilogramm
Nettó súly0.17 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.604 Köbdeciméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425239359
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens