Danfoss logo
 RET1001_087N6461 Left

RET1001M-V2

087N6461

Temperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásRoom heating
ÁllapotjelzőIgen
AnyagABS+PC, non-flammable
Beépítés3 Wire Installation
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.38.3.1
csatornák száma1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék7(a)7(c)-I6(c)
FagyvédelemIgen
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Garancia [év]5
Hőmérséklet [°C] [Max]35 °C
Hőmérséklet [°C] [Min]5 °C
Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Max]35 °C
Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Min]5 °C
Kategória neveDial Thermostat
Kimeneti relé teljesítménye, induktív [A]1 A
Kimeneti relé teljesítménye, rezisztív [A]3 A
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]40 °C
Magasság [mm]86 mm
Material DescriptionRET1001M Dial Stat 230V, V2
MegnevezésTemperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use.
Mélység [mm]30 mm
Product line03
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dosszié terméknévElectronic programmable room thermostat
Szabályozás típusaOn/Off load compensation
Szabályozó pontatlanság2-es fok
Szélesség [mm]86.00 mm
SzerelőlapIndustry Standard Backplate
SzínFehér RAL 9010
TanúsítványCEUKCA
Tápellátás típusa230Vac
TermékcsoportHelyiségtermosztátok, RET
TermékleírásRET1001M-V2
TerméktípusRET1001
Tervezési szabványEN 60730-2-9
Tűrés±10%
UNSPSC-KÓD41112209

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg182 Gramm
Nettó súly129.8 Gramm
Folyadékmennyiség0.656 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162419182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm