RET1001M, 230Vac
087N6460
RET1001M,Mains powered dial room electronic thermostat
087N6460
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás | Room heating |
| Állapotjelző | Igen |
| Anyag | ABS+PC, non-flammable |
| Be-ki vezérlés | Igen |
| Beépítés | 3 Wire Installation |
| CE tanúsítvány | Yes |
| csatornák száma | 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| Fagyvédelem | Igen |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Garancia [év] | 2 |
| Golyós keménységi próba [°C] | 75 °C |
| Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Max] | 35 °C |
| Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Min] | 5 °C |
| Kategória neve | Dial Thermostat |
| Kimeneti relé teljesítménye, induktív [A] | 1 A |
| Kimeneti relé teljesítménye, rezisztív [A] | 3 A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 40 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Közeg | A |
| Magasság [mm] | 86 mm |
| Material Description | RET1001M Dial Stat 230V |
| Megnevezés | RET1001M,Mains powered dial room electronic thermostat |
| Mélység [mm] | 30 mm |
| Product line | 03 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szabályozás típusa | Ki/Be modulációs szabályozás |
| Szabályozó pontatlanság | 2-es fok |
| Szélesség [mm] | 86.00 mm |
| Szerelőlap | Custom Backplate |
| Szín | Fehér RAL 9010 |
| Tanúsítvány | CEUKCA |
| Tápellátás típusa | 230Vac |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Helyiségtermosztátok, RET |
| Termékleírás | RET1001M |
| Terméktípus | RET1001 |
| Tervezési szabvány | EN 60730-2-9 |
| Tűrés | ±10% |
| UNSPSC-KÓD | 41112209 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.176 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.106 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.604 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239335 |
| Proposition 65 | No significant risk |