RET2000B-RF + RX1-S, Elemes termosztát + hálózati reléegység
087N6444
RET2000
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: RET
087N6444
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg | 0.044 |
| 1 Primer akkumulátor tömege kg | 0.022 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Akkumulátor típus | 2 db AA alkálielem |
| Akkumulátor típusa vagy neve | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Akkumulátor tömege | 23 g |
| Állapotjelző | Igen |
| Be-ki vezérlés | Igen |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | Yes |
| Fagyvédelem | Igen |
| Golyós keménységi próba [°C] | 75 °C |
| Háttérvilágításos kijelző | Igen |
| Hőmérséklet [°C] [Max] | 30 °C |
| Hőmérséklet [°C] [Min] | 5 °C |
| Hőmérséklet pontossága | ±1°C |
| Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Max] | 30 °C |
| Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Min] | 5 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (hűtés) [°C] [Max] | 52 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (hűtés) [°C] [Min] | 52 °C |
| Hűtési opció | Igen |
| Kapcsolási különbség [°C] [Max] | 1 °C |
| Ki/Be modulációs szabályozás | Igen |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kimeneti relé teljesítménye, induktív [A] | 1 A |
| Kimeneti relé teljesítménye, rezisztív [A] | 3 A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 45 °C |
| Közeg | A |
| Magasság [mm] | 84 mm |
| Material Description | RET2000B-RF+RX1-S szett, vezeték nélküli |
| Megnevezés | RET2000 |
| Mélység [mm] | 35 mm |
| Memória biztonsági mentése | Igen |
| Product line | 03 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| RF-frekvencia [MHz] | 433.92 MHz |
| RF-tartomány [m] | 30 m |
| Szabályozó pontatlanság | 2-es fok |
| Tápellátás típusa | Elemes termosztát + hálózati reléegység |
| Telep menny. | 2 |
| Termékcsoport | Helyiségtermosztátok, RET |
| Termékleírás | RET2000B-RF + RX1-S |
| Terméktípus | RET2000 |
| Tervezési szabvány | EN 60730-2-9 |
| Választható °C vagy °F | Igen |
| Választható kompresszorkésleltetés | Igen |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.35 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.246 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.627 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567422159 |
| Proposition 65 | No significant risk |