TPOne-S + DBR, 230Vac
087N7856
TPOne-S Elektronikus helyiség termosztát, Wi-Fi eléréssel + DBR vezeték nélküli reléegység
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: TPOne
087N7856
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás | Room heating |
| Anyag | ABS+PC, non-flammable |
| Be-ki vezérlés | Igen |
| Beépített érzékelő | Igen |
| CE tanúsítvány | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Fagyvédelem | Igen |
| Felülbírálás funkció | Igen |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| Garancia [év] | 2 |
| Golyós keménységi próba [°C] | 75 °C |
| Gyárilag beállított naptár és óra | Igen |
| Gyárilag előre beállított programok | Igen |
| Háttérvilágításos kijelző | Igen |
| Hőmérséklet [°C] [Max] | 35 °C |
| Hőmérséklet [°C] [Min] | 5 °C |
| Hőmérséklet pontossága | ±1°C |
| Idő vagy hőmérséklet megjelenítése | Igen |
| Kategória neve | Programmable thermostat |
| Késleltetett indítás vezérlése | Igen |
| Ki/Be modulációs szabályozás | Igen |
| Kikapcsolás | Igen |
| Kimeneti relé teljesítménye, induktív [A] | 1 A |
| Kimeneti relé teljesítménye, rezisztív [A] | 3 A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 45 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Közeg | A |
| Magasság [mm] | 66 mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | TPOne-S WIFI Programozható termosztát |
| Megnevezés | TPOne-S Elektronikus helyiség termosztát, Wi-Fi eléréssel + DBR vezeték nélküli reléegység |
| Mélység [mm] | 30 mm |
| Napi be-ki kapcsolások | 6 |
| Névleges impulzusfeszültség [kV] | 2.5 kV |
| Nyaralás funkció | Igen |
| Nyári időszámítás automatikus alkalmazása | Igen |
| Optimális indítás vezérlése | Igen |
| Óra megjelenítése | AM/PM vagy 24 órás formátum |
| Product line | 03 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| RF-frekvencia [MHz] | 868.42 MHz |
| RF-tartomány [m] | 30 m |
| Szabályozás típusa | Ki/Be modulációs szabályozás |
| Szabályozó pontatlanság | 2-es fok |
| Szélesség [mm] | 155.00 mm |
| Szerelőlap | Custom Backplate |
| Szervizintervallum-időzítő | Igen |
| Szín | Fehér RAL 9010 |
| Tanúsítvány | CEUKCA |
| Tápellátás típusa | 230Vac |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Távoli érzékelő lehetősége | Nem |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Programozható helyiségtermosztátok |
| Termékleírás | TPOne-S + DBR |
| Terméktípus | TPOne |
| Termosztát üzemmódja | Igen |
| Tervezési szabvány | EN 60730-2-9 |
| UNSPSC-KÓD | 41112209 |
| Ütemezés típusa | 7 nap, 5/2 nap, 24 óra |
| Választható °C vagy °F | Igen |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.47 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.1 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.872 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567423927 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |