Danfoss logo
TPOne-product-category

TPOne

A TPOne Programozható szobatermosztát a felhasználóbarát kezelés minden eddiginél magasabb szintjét kínálja. A pontmátrixos kijelzőn jól érthető ikonok és szöveges információk nyújtanak az állapottal és beállításokkal kapcsolatos visszajelzést a szerelő és a felhasználó számára. A kijelző aktiválásakor bekapcsol a háttérvilágítás, és mindig látható, hogy mely gombokkal módosítható a hőmérséklet vagy használható a beállítómenü.

Az alapbeállítás szerinti időarányos, terheléskompenzációs fűtésszabályozás nagyobb kényelmet és gazdaságosabb működést biztosít, mint a hagyományos be-ki vezérlés – ez utóbbi is beállítható azonban.

Az időarányos üzemmód használatakor a termosztát fix ciklusidőt állít be a rendszerhez, majd a terhelés arányában meghatározza a be- és kikapcsolási periódusok időtartamát az egyes ciklusokon belül.

A be- és kikapcsolási periódusok meghatározásához használt vezérlőalgoritmus arányos integráló (PI) rutin segítségével küszöböli ki a be- és kikapcsolással vagy az egyszerű arányos vezérléssel járó eltolódást.

Az időarányos vezérlés jelentősen javítja a hőérzetet, továbbá a vízhőmérséklet optimalizálása révén a kazán hatásfokát is javítja.

A TPOne termosztáton újragondoltuk a fűtésindítási lehetőségeket. Az alapbeállítás szerinti normál indítás az ütemezett időpontban kapcsolja be a fűtést, azonban két új dinamikus indítási lehetőség is rendelkezésre áll: a késleltetett és az optimalizált indítás. A késleltetett indítás a kívánt és a tényleges hőmérséklet közötti különbség függvényében késleltetheti a beütemezett fűtés indítását, csökkentve az energiafelhasználást. Az optimalizált indítás a kívánt és a tényleges hőmérséklet közötti különbséget figyelve kiszámítja a fűtés indításának optimális idejét ahhoz, hogy a helyiség a beütemezett időpontra érje el a beállított hőmérsékletet.

Mindkét funkció mindennap dinamikusan korrigálja működését az elért pontosság alapján, maximális pontosságú szabályozást biztosítva és szükségtelenné téve a manuális beállítást.

Features and benefits

  • Külön felhasználói és szerelői beállítómenü
  • Nyaralás ütemezése
  • Felső és alsó hőmérsékleti korlátok
  • Vezérlés kapacitív érintőgombokkal
  • Nyomógombzár
  • °C vagy °F hőmérséklet-kijelzés
  • Hallható gombkattanás (választható)
  • Fagyvédelmi hőmérséklet beállítása
  • Választható használati melegvíz-csatorna (csak hálózati lehetőség)
  • Jól látható szöveges kijelző (7 nyelven)