Danfoss logo
 TP5001_087N7935_Left

TP5001-RF

087N7933

TP5001RF Prog Stat RF

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.044
1 Primer akkumulátor tömege kg0.022
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típus2 db AA alkálielem
Akkumulátor típusa vagy neveAlkaline AA (LR6/ZR6)
AlkalmazásRoom heating
AnyagABS+PC, non-flammable
Be-ki vezérlésIgen
Beépített érzékelőIgen
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.38.3.1
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elem élettartam [év]2.0 yr
Elemek tartalmaYes
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)7(c)-I7(a)
Felülbírálás funkcióIgen
Garancia [év]5
Golyós keménységi próba [°C]75 °C
Gyárilag előre beállított programokIgen
Háttérvilágításos kijelzőIgen
Hőmérséklet [°C] [Max]35 °C
Hőmérséklet [°C] [Min]5 °C
Idő vagy hőmérséklet megjelenítéseIgen
Kategória neve5/2 Day Thermostat
Késleltetett indítás vezérléseIgen
Ki/Be modulációs szabályozásIgen
Kimeneti relé teljesítménye, induktív [A]1 A
Kimeneti relé teljesítménye, rezisztív [A]3 A
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]40 °C
Tulajdonság
Érték
Magasság [mm]86 mm
Material DescriptionTP5001RF Prog Stat RF
MegnevezésTP5001RF Prog Stat RF
Mélység [mm]30 mm
Merülő elemjelzéseIgen
Napi be-ki kapcsolások4
Névleges impulzusfeszültség [kV]2.5 kV
Nyári időszámítás automatikus alkalmazásaIgen
Optimális indítás vezérléseIgen
Óra megjelenítéseAM/PM vagy 24 órás formátum
Product line03
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dosszié terméknévElectronic programmable room thermostat
Szabályozás típusaOn/Off load compensation
Szabályozó pontatlanság2-es fok
Szélesség [mm]86.00 mm
SzerelőlapCustom Backplate
Szervizintervallum-időzítőIgen
SzínFehér RAL 9016
TanúsítványCEUKCA
Tápellátás típusaBattery
Távoli érzékelő lehetőségeNem
Telep menny.2
TermékcímkeYes
TermékcsoportProgramozható helyiségtermosztátok
TermékleírásTP5001-RF
TerméktípusTP5001
Tervezési szabványEN 60730-2-9
UNSPSC-KÓD41112209
Ütemezés típusa5/2 nap, 24 óra

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.214 Kilogramm
Nettó súly0.081 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.554 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425239410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm