Danfoss logo
ITD 099-1061 angled

Merülőtermosztátok, ITD, Funkció: Dual control and limit thermostat, 0 °C - 90 °C, Gyárilag beállított hőm. korlát [°C]: 80

099-1062

Kettős szabályozó és korlátozó funkció

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Fészek hossza [mm]100 mm
FunkcióDual control and limit thermostat
Gyárilag beállított hőm. korlát [°C]80 °C
Hőmérséklet-szabályozási tartomány [°C] [Max]90 °C
Hőmérséklet-szabályozási tartomány [°C] [Min]0 °C
Kapcsolási különbség4 ± 1°C
Kapcsolótípus – végállásSPST
Kapcsolótípus – vezérlőSPDT
Kimeneti relé teljesítménye, induktív [A]3 A
Tulajdonság
Érték
Kimeneti relé teljesítménye, rezisztív [A]10 A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Korlátozási tartomány [°C] [Max]100 °C
Korlátozási tartomány [°C] [Min]90 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]80 °C
Magasság [mm]110 mm
Material DescriptionITD
MegnevezésKettős szabályozó és korlátozó funkció
Mélység [mm]57 mm
Product line03
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szélesség [mm]100.00 mm
TermékcsoportMerülőtermosztátok
TerméktípusITD

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.43 Kilogramm
Nettó súly0.425 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.162 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5013567403486
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens