Danfoss logo
ITD 099-1061 angled

Merülőtermosztátok, ITD, Funkció: Dual control and limit thermostat, 0 °C - 90 °C, Gyárilag beállított hőm. korlát [°C]: 90

099-1061

Kettős szabályozó és korlátozó funkció

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
Fészek hossza [mm]100 mm
FunkcióDual control and limit thermostat
Gyárilag beállított hőm. korlát [°C]90 °C
Hőmérséklet-szabályozási tartomány [°C] [Max]90 °C
Hőmérséklet-szabályozási tartomány [°C] [Min]0 °C
Kapcsolási különbség4 ± 1°C
Kapcsolótípus – végállásSPST
Kapcsolótípus – vezérlőSPDT
Kimeneti relé teljesítménye, induktív [A]3 A
Kimeneti relé teljesítménye, rezisztív [A]10 A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Korlátozási tartomány [°C] [Max]100 °C
Korlátozási tartomány [°C] [Min]90 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]80 °C
Magasság [mm]110 mm
Material DescriptionITD immersion thermostat
MegnevezésKettős szabályozó és korlátozó funkció
Mélység [mm]57 mm
Product line03
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számb414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673
SCIP dosszié terméknévSafety thermostats ST-1 and ST-2
Szélesség [mm]100.00 mm
TermékcímkeYes
TermékcsoportMerülőtermosztátok
TerméktípusITD

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.436 Kilogramm
Nettó súly0.43 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.294 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5013567403493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm