Danfoss logo
ITL 099-1059 angled

Merülőtermosztátok, ITL, Funkció: Limit thermostat, 90 °C - 100 °C

099-1059

Korlátozó funkció (kézi visszaállítás)
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: IT

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
Fészek hossza [mm]120 mm
FunkcióLimit thermostat
Gyárilag beállított hőm. korlát [°C]90 °C
Kapcsolótípus – végállásSPST
Kimeneti relé teljesítménye, induktív [A]3 A
Kimeneti relé teljesítménye, rezisztív [A]10 A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Korlátozási tartomány [°C] [Max]100 °C
Tulajdonság
Érték
Korlátozási tartomány [°C] [Min]90 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]80 °C
Magasság [mm]110 mm
Material DescriptionITL
MegnevezésKorlátozó funkció (kézi visszaállítás)
Mélység [mm]57 mm
Product line03
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség [mm]54.00 mm
TermékcímkeYes
TermékcsoportMerülőtermosztátok
TerméktípusITL

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.268 Kilogramm
Nettó súly0.268 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.202 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5013567403516
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm