Merülőtermosztátok, ITC, Funkció: Vezérlő termosztát, 0 °C - 90 °C
099-1058
Szabályozó funkció (termikus visszaállítás) rejtett vandálbiztos beállítással
099-1058
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| Fészek hossza [mm] | 100 mm |
| Funkció | Vezérlő termosztát |
| Hőmérséklet-szabályozási tartomány [°C] [Max] | 90 °C |
| Hőmérséklet-szabályozási tartomány [°C] [Min] | 0 °C |
| Kapcsolási különbség | 4 ± 1°C |
| Kapcsolótípus – vezérlő | SPDT |
| Kimeneti relé teljesítménye, induktív [A] | 3 A |
| Kimeneti relé teljesítménye, rezisztív [A] | 10 A |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 65 °C |
| Magasság [mm] | 110 mm |
| Material Description | ITC |
| Megnevezés | Szabályozó funkció (termikus visszaállítás) rejtett vandálbiztos beállítással |
| Mélység [mm] | 56 mm |
| Product line | 03 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szélesség [mm] | 54.00 mm |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Merülőtermosztátok |
| Terméktípus | ITC |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.265 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.265 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.17 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420079738 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |