Merülőtermosztátok, ITC, Funkció: Control thermostat (tamperproof), 0 °C - 90 °C
099-1057
Control Function (Thermal Re-set)
099-1057
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| Fészek hossza [mm] | 100 mm |
| Funkció | Control thermostat (tamperproof) |
| Hőmérséklet-szabályozási tartomány [°C] [Max] | 90 °C |
| Hőmérséklet-szabályozási tartomány [°C] [Min] | 0 °C |
| Kapcsolási különbség | 4 ± 1°C |
| Kapcsolótípus – vezérlő | SPDT |
| Kimeneti relé teljesítménye, induktív [A] | 3 A |
| Kimeneti relé teljesítménye, rezisztív [A] | 10 A |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 65 °C |
| Magasság [mm] | 110 mm |
| Material Description | ITC immersion thermostat |
| Megnevezés | Control Function (Thermal Re-set) |
| Mélység [mm] | 56 mm |
| Product line | 03 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szélesség [mm] | 54.00 mm |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Merülőtermosztátok |
| Terméktípus | ITC |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 272 Gramm |
| Nettó súly | 272 Gramm |
| Folyadékmennyiség | 1.213 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567403462 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |